Aanbouwkasten TS 8 Roestvaststaal

Artikelnummer: TS 8450.600

Aanbouwkasten TS 8 van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. montageplaat. Beschermklasse IP 55.

Systeemverlichting LED

Scheidingswand voor TS

Scheidingswand voor moduleplaten voor TS

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm, roestvaststaal voor sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, roestvaststaal voor VX, TS, VX SE

Zijplinten, 200 mm voor sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm, roestvaststaal

Sokkelplaat, modulair voor sokkel TS roestvaststaal en sokkel, compleet roestvaststaal

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

Tekeninghouder van plaatstaal voor VX, TS, VX SE, PC, TP onderdeel

Stelvoeten voor VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chillers Blue e+

Sokkelelementen voor en achter, 100 mm roestvaststaal voor TS, VX SE

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm Roestvaststaal voor sokkelelement voor en achter

Sokkelelementen voor en achter, 200 mm roestvaststaal voor TS, VX SE

Sokkelplinten, zijkant, 200 mm Roestvaststaal voor sokkelelement voor en achter

Artikelnummer:
TS 8450.600
Materiaal
Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Kastframe en bodemplaat: blank
Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
Levering
Kastframe
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Bodemplaten
Achterwand
Montageplaat
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
2 supportstrips in depth
Ja
Aantal deuren
1
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1, 12
Protection category NEMA
NEMA 1, 12
IK-code
IK09
Opmerking
Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
Basismateriaal
Roestvaststaal
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
129,7 kg
EAN
4028177300798
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
TS 8 Aanbouwkast, roestvaststaat 1.4301 (AISI 304), met 1 deur, 800x2000x600 mm BxHxD, met montageplaat
Toelatingen
Bureau Veritas
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK