Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal Basiskast

Artikelnummer: VX 8456.000

De standaard in de kastenbouw uitgevoerd in hoogwaardig roestvaststaal 1.4301 (AISI 304): kastframe met twee frontdeuren, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, roestvaststaal voor VX, TS, VX SE

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm, roestvaststaal voor sokkelsysteem VX

Zijplinten, 200 mm voor sokkelsysteem VX

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal voor VX

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Koppelbevestiging, intern voor VX, VX IT

Koppelblok, intern voor VX, VX IT

Buitenkoppeling voor VX, VX IT

Systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal voor VX, VX SE

Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Profiel voor kabelinvoer, achter

Montagerail 48 x 26 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer:
VX 8456.000
Materiaal
Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Kastframe en bodemplaat: blank
Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
Levering
Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Bodemplaten
Achterwand
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK10
Aantal deuren
2
Opmerking
Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
157,1 kg
Brutogewicht
167,2 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX-aanbouwkasten, BHD: 1200 x 1800 x 400 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat, twee deuren aan de voorzijde
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens