Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Het artikel wordt vervangen door:
8457000
- Artikelnummer:
- TS 8457.600
- Materiaal
- Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Kastframe en bodemplaat: blank
Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt - Levering
- Kastframe
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Bodemplaten
Achterwand
Montageplaat
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm - Aantal deuren
- 1
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- IK-code
- IK09
- Opmerking
- Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
- Basismateriaal
- Roestvaststaal
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 500 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 92,5 kg
- EAN
- 4028177300729
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- TS 8 Aanbouwkast, roestvaststaat 1.4301 (AISI 304), met 1 deur, 600x1800x500 mm BxHxD, met montageplaat
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Meer informatie
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Databladen
- Technisch systeemhandboek
- Technische gegevens