- Bestelnr.:
- VX 8458000
- Materiaal
- Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Bodemplaat: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Kastframe en bodemplaat: blank
Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Kastframe
Deur
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dak
Bodemplaat
Achterwand
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm
Koppelingspakking
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.
- Voor aanbouwcombinaties kunnen de standaard koppelingen voor VX worden gebruikt met behoud van de beschermklasse IP 66/NEMA 4X.
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 129,6 kg
- Brutogewicht
- 143,6 kg
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
VX Aanbouwkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), IP66/NEMA 4X, met 1 deur, 800x2000x600 mm, met montageplaat