- Artikelnummer:
- TS 8600.255
- Product omschrijving
- De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 1 frame
2 plinten voor/achter
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 500 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 18,6 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 70,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177487208
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
TS Kabelrangeerruimte tbv TS/SE-kasten, 1200x500 mm BxD, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035