Kabelrangeerruimte voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8600.465

De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.

Artikelnummer:
TS 8600.465
Product omschrijving
De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
1 frame
2 plinten voor/achter
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 400 mm
Diepte: = 600 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
10,1 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN
4028177487239
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
TS Kabelrangeerruimte tbv TS/SE-kasten, 400x600 mm BxD, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA