Zijwanden voor kabelrangeerruimte VX, TS, VX SE, plaatstaal
- Bestelnr.:
- TS 8600510
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Diepte: = 500 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,44 kg
- Brutogewicht
- 2,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TS Zijwanden voor kabelrangeerruimte, voor kastdiepte 500 mm, H=200 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA