Zijwand voor kabelrangeerruimte

Bestelnr.: TS 8600520

Zijwanden voor kabelrangeerruimte TS, plaatstaal

Bestelnr.:
TS 8600520
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Diepte: = 600 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,72 kg
Brutogewicht
2,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177384194
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
TS Zijwanden voor kabelrangeerruimte, voor kastdiepte 600 mm, H=200 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Info sheet