De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.
- Artikelnummer:
- TS 8600865
- Product omschrijving
- De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 1 frame
2 plinten voor/achter
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast - Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm - Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12,581 kg
- Brutogewicht
- 13,243 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 57,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177487277
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- TS Kabelrangeerruimte tbv TS/SE-kasten, 800x600 mm BxD, H=200, plaatstaal, RAL 7035
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Info sheet