Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelelement voor en achter

Artikelnummer: TS 8601.050

Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast. Om de gekoppelde plintelementen te stabiliseren kunnen de sokkelplinten 90° gedraaid worden gemonteerd.

Artikelnummer:
TS 8601.050
Product omschrijving
Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7022
Levering
2 sokkelplinten
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 500 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
1,636 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177208643
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, voor kastdiepte 500 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7022