Afdekkap voor sokkels AX en TS

Artikelnummer: AX 8601140

Afdekkap als vervanging van de standaard afdekkap voor hoekelementen van de sokkel AX en TX

Artikelnummer:
AX 8601140
Product omschrijving
Afdekkap als vervanging voor de standaard afdekkap van de hoekelementen.
Materiaal
Kunststof ABS
Kleur
RAL 9005
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,18 kg
Brutogewicht
0,2 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177300675
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
TS Afdekkap voor TS Sokkelelementen, voor sokkelhoogte 200 mm, kunststof ABS, RAL 9005