Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2018
Het artikel wordt vervangen door:
8640045
Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelelement voor en achter
Artikelnummer: TS 8602.015
Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
- Artikelnummer:
- TS 8602.015
- Product omschrijving
- Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 sokkelplinten
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 1.000 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 5,832 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300668
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, voor kastdiepte 1000 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035