Het beschermdak beschermt de kast/behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar van bovenaf tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.
- Artikelnummer:
- VX 8604455
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: 600 mm
Diepte: 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,5 kg
- Brutogewicht
- 7 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- Product omschrijving
- VX Beschermdak, voor BD: 600x400 mm, roestvaststaal
- Documentatie
- Handleiding