- Artikelnummer:
- TS 8609.040
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting. Door de symmetrie van het kastframe kunnen de scheidingswanden – wanneer zij de juiste afmetingen hebben – ook aan de achterzijde worden gemonteerd.
- Toepassingsgebieden
- Dankzij sleuven in de hoeken en halverwege de zijkant kunnen koppelhoeken en -plaatjes ook bij een gemonteerde scheidingswand worden toegepast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 400 mm
- Inbouwmogelijkheden
- De bevestiging vindt plaats aan het buitenste bevestigingsniveau
- Het binnenste niveau blijft daardoor vrij voor verdere uitbouw van de kast
- Montage-instructie
- De scheidingswand kan ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld frequentieomvormers voor het afleiden van warmte met de heatsink naar buiten in een scheidingswand monteren en met een afdekkap beschermen/afdekken.
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 9 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208735
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Product omschrijving
-
TS Scheidingswand tbv TS, 2000x400 mm HxD, plaatstaal, verzinkt