- Bestelnr.:
- TS 8609110
- Product omschrijving
- Met uitsparingen voor de montage van moduleplaten voor connectoren, resp. kabeldoorvoer en ook voor de doorvoer van railsystemen en andere componenten. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting. Door de symmetrie van het kastframe kunnen de scheidingswanden – wanneer zij de juiste afmetingen hebben – ook aan de achterzijde worden gemonteerd.
- Voordelen
- Meer mogelijkheden: De uitsparingen van een scheidingswand zijn individueel te voorzien van moduulplaten voor 16- resp. 24-polige connectoren, met moduulplaten voor kabeldoorvoeren en met gesloten moduulplaten.
- Snellere montage: Meestal wordt slechts een deel van alle mogelijke connectoruitsparingen benut. Met de nieuwe scheidingswandtechniek hoeft u de niet-gebruikte connectoruitsparingen niet meer apart af te dekken. U plaatst gewoon de gesloten moduulplaat. Het voordeel: minder platen, minder schroeven en lagere montagekosten.
- Toepassingsgebieden
- Dankzij sleuven in de hoeken en halverwege de zijkant kunnen koppelhoeken en -plaatjes ook bij een gemonteerde scheidingswand worden toegepast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal en zelfsnijdende binnenzeskantschroeven M5 x 12 mm voor montage van de moduulplaten.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 600 mm
- Inbouwmogelijkheden
- De bevestiging vindt plaats aan het buitenste bevestigingsniveau
- Het binnenste niveau blijft daardoor vrij voor verdere uitbouw van de kast
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,362 kg
- Brutogewicht
- 9,855 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177211735
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Product omschrijving
-
TS Scheidingswand voor moduulplaten, 1800x600 mm HxD, 9 uitsparingen, plaatstaal, verzinkt