Scheidingswand voor moduleplaten voor TS

Artikelnummer: TS 8609130

Met uitsparingen voor de montage van moduleplaten voor connectoren, resp. kabeldoorvoer en ook voor de doorvoer van railsystemen en andere componenten.

Artikelnummer:
TS 8609130
Product omschrijving
Met uitsparingen voor de montage van moduleplaten voor connectoren, resp. kabeldoorvoer en ook voor de doorvoer van railsystemen en andere componenten. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting. Door de symmetrie van het kastframe kunnen de scheidingswanden – wanneer zij de juiste afmetingen hebben – ook aan de achterzijde worden gemonteerd.
Voordelen
Meer mogelijkheden: De uitsparingen van een scheidingswand zijn individueel te voorzien van moduulplaten voor 16- resp. 24-polige connectoren, met moduulplaten voor kabeldoorvoeren en met gesloten moduulplaten.
Snellere montage: Meestal wordt slechts een deel van alle mogelijke connectoruitsparingen benut. Met de nieuwe scheidingswandtechniek hoeft u de niet-gebruikte connectoruitsparingen niet meer apart af te dekken. U plaatst gewoon de gesloten moduulplaat. Het voordeel: minder platen, minder schroeven en lagere montagekosten.
Toepassingsgebieden
Dankzij sleuven in de hoeken en halverwege de zijkant kunnen koppelhoeken en -plaatjes ook bij een gemonteerde scheidingswand worden toegepast.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal en zelfsnijdende binnenzeskantschroeven M5 x 12 mm voor montage van de moduulplaten.
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm
Inbouwmogelijkheden
De bevestiging vindt plaats aan het buitenste bevestigingsniveau
Het binnenste niveau blijft daardoor vrij voor verdere uitbouw van de kast
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,239 kg
Brutogewicht
10,778 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177211759
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Product omschrijving
TS Scheidingswand voor moduulplaten, 2000x600 mm HxD, 10 uitsparingen, plaatstaal, verzinkt