Moduulplaten voor 16-/24-polige connectoren

Bestelnr.: SZ 8609150

Met uitsparingen voor connectoren. Behalve aan de wand kunnen de moduulplaten ook aan het 25 mm raster van de kast en aan de rails van het VX/TS-systeem worden bevestigd.

Bestelnr.:
SZ 8609150
Uitvoering
voor 16-polige connectoren
Product omschrijving
Met uitsparingen voor connectoren. Moduulplaten kunnen aan de scheidingswanden voor moduulplaten worden bevestigd.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. afdichting
Aantal uitsparingen
4
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,69 kg
Brutogewicht
0,727 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177211773
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
TS Moduulplaat, voor 16-polige connectoren, 4 uitsparingen, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens