Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Door de symmetrie van het framesysteem kan de scheidingswand ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting.
- Bestelnr.:
- VX 8609203
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Door de symmetrie van het framesysteem kan de scheidingswand ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting.
- Voordelen
- De scheidingswand kan ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld frequentieomvormers voor het afleiden van warmte met de heatsink naar buiten in een scheidingswand monteren en met een afdekkap beschermen/afdekken.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 400 mm - Inbouwmogelijkheden
- De bevestiging vindt plaats aan het buitenste bevestigingsniveau
- Het binnenste niveau blijft daardoor vrij voor verdere uitbouw van de kast
- Montage-instructie
- Bij koppeling in combinatie met een scheidingswand is de bevestigingsbeugel intern 8617500 of de bevestigingsbeugel extern 8617502 nodig
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,071 kg
- Brutogewicht
- 8,417 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177817777
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Product omschrijving
- VX-scheidingswand, voor HD: 2000 x 400 mm
- Documentatie
- Info sheet