Scheidingswand voor VX

Artikelnummer: VX 8609207

Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Door de symmetrie van het framesysteem kan de scheidingswand ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting.

Artikelnummer:
VX 8609207
Product omschrijving
Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Door de symmetrie van het framesysteem kan de scheidingswand ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting.
Voordelen
De scheidingswand kan ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld frequentieomvormers voor het afleiden van warmte met de heatsink naar buiten in een scheidingswand monteren en met een afdekkap beschermen/afdekken.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 600 mm
Inbouwmogelijkheden
De bevestiging vindt plaats aan het buitenste bevestigingsniveau
Het binnenste niveau blijft daardoor vrij voor verdere uitbouw van de kast
Montage-instructie
Bij koppeling in combinatie met een scheidingswand is de bevestigingsbeugel intern 8617500 of de bevestigingsbeugel extern 8617502 nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
13,5 kg
Brutogewicht
14,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177817814
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Product omschrijving
VX-scheidingswand, voor HD: 2200 x 600 mm
Documentatie
Info sheet