Afdekkap met deur, ter bescherming en afdekking van connectoren en andere componenten
- Bestelnr.:
- VX 8609220
- Voordelen
- Beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af
- Naar keuze kabelinvoer van boven naar onder
- Materiaal
- Afdekkap: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm - Oppervlak
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Afdekkap
Deur met espagnoletsluiting en dubbelbaardbinnenwerk
2 afdekplaten voor de boven- en onderzijde - Afmetingen
- Breedte: 202,7 mm
Hoogte: 1.998 mm
Diepte: 499 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 500 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX, VX IT)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 44 kg
- Brutogewicht
- 45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 114,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921672
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- VX-afdekkap met deur, voor HD: 2000 x 500 mm
- Documentatie
- Handleiding