Scheidingswand voor TS

Bestelnr.: TS 8609260

Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Door de symmetrie van het framesysteem kan de scheidingswand ook aan de achterzijde worden gemonteerd.

Bestelnr.:
TS 8609260
Product omschrijving
Voor het afsluiten van afzonderlijke kastdelen. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting. Door de symmetrie van het kastframe kunnen de scheidingswanden – wanneer zij de juiste afmetingen hebben – ook aan de achterzijde worden gemonteerd.
Toepassingsgebieden
Dankzij sleuven in de hoeken en halverwege de zijkant kunnen koppelhoeken en -plaatjes ook bij een gemonteerde scheidingswand worden toegepast.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 600 mm
Inbouwmogelijkheden
De bevestiging vindt plaats aan het buitenste bevestigingsniveau
Het binnenste niveau blijft daardoor vrij voor verdere uitbouw van de kast
Montage-instructie
De scheidingswand kan ook aan de achterzijde worden gemonteerd. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld frequentieomvormers voor het afleiden van warmte met de heatsink naar buiten in een scheidingswand monteren en met een afdekkap beschermen/afdekken.
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,176 kg
Brutogewicht
14,922 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177208773
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Product omschrijving
TS Scheidingswand tbv TS, 2200x600 mm HxD, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding