Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Bestelnr.:
- TS 8610625
- Product omschrijving
- Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Frame: RAL 7035
Hoekstukken: RAL 7035
Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005 - Levering
- Raam zichtvenster met veiligheidsglas
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnieren (4 stuks) - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 460 mm
Zichtvensterhoogte: 2.040 mm - Zichtvensterhoogte
- 2.040 mm
- Montage-instructie
- Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen nodig
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
VX SE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,7 kg
- Brutogewicht
- 16,2 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177693869
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- TS Zichtdeur voor TS/TS-IT-kasten, 600x2200 mm BxH, spuitgielaluminium/veiligheidsglas, RAL 7035/9005
- Documentatie
- Handleiding