Zichtdeur voor TS, TS IT, VX SE

Artikelnummer: TS 8610885

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.

Artikelnummer:
TS 8610885
Product omschrijving
Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal
Frame: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
Frame: RAL 7035
Hoekstukken: RAL 7035
Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
Levering
Raam zichtvenster met veiligheidsglas
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnieren (4 stuks)
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 660 mm
Zichtvensterhoogte: 1.640 mm
Zichtvensterhoogte
1.640 mm
Montage-instructie
Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
VX SE
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,77 kg
Brutogewicht
15,6 kg
Douanetariefnummer
76101000
EAN
4028177693838
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
TS Zichtdeur voor TS/TS-IT-kasten, 800x1800 mm BxH, spuitgielaluminium/veiligheidsglas, RAL 7035/9005
Documentatie
Handleiding