Comforthandgreep voor TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artikelnummer: TS 8611045

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.

Artikelnummer:
TS 8611045
Uitvoering
met veiligheidssluiting, binnenwerk E1
Product omschrijving
Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Levering zonder sleutel
Montage-instructie
Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist
Opmerking
Alleen voor VW, Audi, SEAT, Skoda
Geschikt voor behuizingstype
TS
TS IT
VX SE
PC-kast deur
IW
TS 8 roestvaststaal
SE roestvaststaal
EL 3-delig, 18 - 21 HE
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,585 kg
Brutogewicht
0,591 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177460911
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
TS Comforthandgreep voor TS/TS-IT/SE/PC/IW-kasten, met veiligheidssluiting en binnenwerk E1, zinkspuitwerk, RAL 7035
Documentatie
Handleiding