- Artikelnummer:
- SZ 8611.110
- Uitvoering
- F
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Inbouw in een handgreepsysteem
- Comforthandgreep TS voor binnenwerken
- Comforthandgreep TS voor hangslot en binnenwerken
- Uitklapbare hevelhandgreep voor binnenwerken
- Uitklapbare hevelhandgreep voor hangslot en binnenwerken
- Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
- Sluiting
- Binnenwerk: 8 mm vierkant
- Geschikt voor behuizingstype
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-kast deur
- IW
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,02 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177211957
- ETIM 7.0
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- Binnenwerken