Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.
- Bestelnr.:
- SZ 8611130
- Uitvoering
- F
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Inbouw in een handgreepsysteem
- Comforthandgreep TS voor binnenwerken
- Comforthandgreep TS voor hangslot en binnenwerken
- Uitklapbare hevelhandgreep voor binnenwerken
- Uitklapbare hevelhandgreep voor hangslot en binnenwerken
- Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
- Sluiting
- Binnenwerk: 8 mm driekant
- Geschikt voor behuizingstype
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-kast deur
- IW
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,015 kg
- Brutogewicht
- 0,016 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177211971
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- Binnenwerken