Binnenwerk voor handgrepen, veiligheidssluiting, nr. 3524 E.
- Bestelnr.:
- TS 8611180
- Levering
- met 2 sleutels
- Lengte
- 24,9 mm
- Inbouw in een handgreepsysteem
- Comforthandgreep VX voor binnenwerken
- Comforthandgreep TS voor binnenwerken
- Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
- Minicomforthandgreep AE voor binnenwerken
- Opmerking
- Uitsluitend voorbereid voor de betreffende Rittal handgreepsystemen
- Sluiting
- Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Brutogewicht
- 0,042 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177212022
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- Veiligheidssluiting tbv. comfortgreep voor binnenwerken, sleutelnummer 3524E