Veiligheids- en drukknopsluiting voor handgreepsystemen

Bestelnr.: TS 8611.190

Binnenwerk voor handgrepen, drukknopsluiting.

Bestelnr.:
TS 8611.190
Lengte
26,5 mm
Inbouw in een handgreepsysteem
Comforthandgreep VX voor binnenwerken
Comforthandgreep TS voor binnenwerken
Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
Minicomforthandgreep AE voor binnenwerken
Opmerking
Uitsluitend voorbereid voor de betreffende Rittal handgreepsystemen
Sluiting
Binnenwerk: Drukknopsluiting
Geschikt voor behuizingstype
VX
VX IT
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,029 kg
Brutogewicht
0,03 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177212039
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
Veiligheids- en drukknopsluitingen