- Bestelnr.:
- TS 8611200
- Levering
- met 2 sleutels
- Lengte
- 26,2 mm
- Inbouw in een handgreepsysteem
- Comforthandgreep VX voor binnenwerken
- Comforthandgreep TS voor binnenwerken
- Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
- Minicomforthandgreep AE voor binnenwerken
- Opmerking
- Uitsluitend voorbereid voor de betreffende Rittal handgreepsystemen
- Sluiting
- Binnenwerk: Drukknop- en veiligheidssluiting
Sluiting nr. 12321, andere sluiting niet mogelijk.
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Brutogewicht
- 0,045 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177212046
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
-
Veiligheids- en drukknopsluitingen