Comforthandgreep voor TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artikelnummer: TS 8611330

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.

Artikelnummer:
TS 8611330
Uitvoering
voor binnenwerken
Product omschrijving
Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
Mat, chroom
Montage-instructie
Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist
Sluiting
Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering F of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte tot 26,5 mm
Geschikt voor behuizingstype
TS
TS IT
VX SE
PC-kast deur
IW
TS 8 roestvaststaal
SE roestvaststaal
EL 3-delig, 18 - 21 HE
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,54 kg
Brutogewicht
0,55 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177243026
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
TS Comforthandgreep voor TS/TS-IT/SE/PC/IW-kasten, voor binnenwerken, zinkspuitwerk, mat vernikkeld
Documentatie
Handleiding