Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.
- Bestelnr.:
- TS 8611350
- Uitvoering
- voor binnenwerken
- Product omschrijving
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 9005
- Montage-instructie
- Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering F of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte tot 26,5 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-kast deur
- IW
- TS 8 roestvaststaal
- SE roestvaststaal
- EL 3-delig, 18 - 21 HE
- Wandbehuizingen AX, 3-delig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Brutogewicht
- 0,527 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177300446
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- TS Comforthandgreep voor TS/TS-IT/SE/PC/IW-kasten, voor binnenwerken, zinkspuitwerk, RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding