Om de nevendeur van buitenaf optimaal te bedienen, wanneer de interne handgreep via het zwenkraam of de 19"-inbouwcomponenten moeilijk toegankelijk is.
- Bestelnr.:
- TS 8611370
- Product omschrijving
- Om de nevendeur van buitenaf optimaal te bedienen, wanneer de interne handgreep door het zwenkframe of de 19"-inbouwcomponenten moeilijk toegankelijk is.
- Voordelen
- Het naderhand ombouwen van de nevendeur is probleemloos mogelijk met het meegeleverde boorsjabloon. De interne handgreep vervalt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,072 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- Nevendeurvergrendeling
- Documentatie
- Handleiding