Voor het vastzetten van de TS systeem-chassis, wanneer inbouwcomponenten als montageplaten de toegang tot de wartel versperren.
- Bestelnr.:
- TS 8612010
- Mogelijkheden
- Voor het vastzetten van de TS systeemchassis, wanneer inbouwcomponenten als montageplaten de toegang tot de flens versperren.
- Kan ook aan systeemchassis of kastframes worden geschroefd en als houder voor afdekstroken of hoofdschakelaarafdekplaten worden gebruikt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,329 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Fixering tbv Systeemchassis 17x23 mm, plaatstaal, verzinkt