- Bestelnr.:
 
- TS 8612040
 
- Uitvoering
 
- Voor het binnenste montageniveau en voor de montage aan deuren 
 
- Product omschrijving
 
- Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsschroeven 
 
- Lengte
 
- 390 mm 
 
- Geschikt voor deurbreedte
 
- 500 mm 
 
- Inbouwmogelijkheden
 
- Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau 
 
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte 
 
- In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau 
 
- Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten 
 
- Montage-instructie
 
- Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX SE
TP
PC
IW
Geschikt voor breedte/diepte: 400 mm  
- Leveringseenheid
 
- 4 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 1,6 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,75 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177212077 
 
- ETIM 9
 
- EC002625 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Product omschrijving
 
- 
TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 400 mm, L=390 mm, plaatstaal, verzinkt