- Artikelnummer:
- TS 8612.080
- Uitvoering
- Voor het binnenste montageniveau en voor de montage aan deuren
- Product omschrijving
- Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Lengte
- 790 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 900 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau
- Bij SE bovendien aan bovenste horizontale profiel in de diepte monteerbaar
- In de deurverstevigingsprofielen bij TS, SE en PC
- In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau
- Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten
- Montage-instructie
- Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Geschikt voor breedte/diepte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 3,584 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 13,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212107
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, L=790 mm, plaatstaal, verzinkt