- Bestelnr.:
- TS 8612090
- Uitvoering
- Voor montage op deuren
- Product omschrijving
- Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Lengte
- 890 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 1.000 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
- In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau
- Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten
- Montage-instructie
- Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX SE
TP
PC
IW
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 3,3 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177232648
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
TS Systeemchassis 17x73 mm, voor deurverstevigingsprofielen, voor deurbreedte 1000 mm, L=890 mm, plaatstaal, verzinkt