Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.
- Bestelnr.:
- TS 8612140
- Uitvoering
- Voor het buitenste montageniveau
- Product omschrijving
- Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Lengte
- 340 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
- In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau
- Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten
- Montage-instructie
- Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX SE
TP
PC
IW
Breedte/diepte: 400 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212138
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het buitenste montageniveau, kastbreedte/-diepte 400 mm, plaatstaal, verzinkt