Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor kastsystemen VX, VX SE:
8617720
TS montagerail 18 x 38 mm
Artikelnummer: TS 8612.260
Voor montage aan verticale TS kastprofiel van het buitenste montageniveau, aan horizontale TS kastprofiel en aan de bodemrail voor CM.
- Artikelnummer:
- TS 8612.260
- Product omschrijving
- Eenvoudig inhangen en met één schroef vastzetten. Deze inhangtechniek vergemakkelijkt de montage en demontage. Het vastzetten is slechts aan één zijde nodig, maar kan indien gewenst aan beide zijden plaatsvinden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel aan het buitenste montageniveau
- Op het horizontale TS, VX SE kastprofiel
- Aan bodemrail voor TP
- Opmerking
- Bij behuizingen met montageplaat zijn 2 montagerails bij de levering inbegrepen.
- Geschikt voor
- Geschikt voor breedte/diepte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 2,656 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Montagerail 18x38 mm, voor kastbreedte-/diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt