Voor montage aan verticale TS kastprofiel van het buitenste montageniveau, aan horizontale TS kastprofiel en aan de bodemrail voor CM.
- Bestelnr.:
- TS 8612280
- Product omschrijving
- Eenvoudig inhangen en met één schroef vastzetten. Deze inhangtechniek vergemakkelijkt de montage en demontage. Het vastzetten is slechts aan één zijde nodig, maar kan indien gewenst aan beide zijden plaatsvinden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel aan het buitenste montageniveau
- Op het horizontale TS, VX SE kastprofiel
- Aan bodemrail voor TP
- Opmerking
- Bij behuizingen met montageplaat zijn 2 montagerails bij de levering inbegrepen.
- Geschikt voor
- Breedte/diepte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 3,496 kg
- Brutogewicht
- 3,695 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213111
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Montagerail 18x38 mm, voor kastbreedte-/diepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt