De montageplaten kunnen worden gebruikt voor verdere uitbouwmogelijkheden in de kast.
- Bestelnr.:
- TS 8612400
- Uitvoering
- Inhangbaar
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Op het binnenste en buitenste montageniveau, aan het kastprofiel
- TS systeemchassis 17 x 73 mm
- Rail voor interieuropbouw AX
- Deurprofiel
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,868 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- TS Bevestigingsplaten, inhangbaar aan het verticale TS/SE-kastprofiel en TS Systeemchassis 17x23, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet