Bevestigingsplaat

Artikelnummer: TS 8612410

De montageplaten kunnen worden gebruikt voor verdere uitbouwmogelijkheden in de kast.

Artikelnummer:
TS 8612410
Uitvoering
Schroefbaar, groot
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
Aan alle kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm-raster
Deurprofiel
In AX kunststof in de bevestigingsbussen in de deur
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,584 kg
Brutogewicht
0,676 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
TS Bevestigingsplaten, schroefbaar aan all kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm raster, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens