Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- TS 8612660
- Uitvoering
- voor het binnenste montageniveau
- Product omschrijving
- Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd. Het dubbele profiel met 11 rijen gaten biedt veel extra mogelijkheden voor de interieuropbouw.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale en horizontale TS, VX SE kastprofiel
- Geschikt voor
- Behuizingstype: het binnenste montageniveau
Breedte/diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,8 kg
- Brutogewicht
- 3,02 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Montagechassis 45x88 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding