TS montagerail 45 x 88 mm

Bestelnr.: TS 8612680

Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd.

Bestelnr.:
TS 8612680
Uitvoering
voor het binnenste montageniveau
Product omschrijving
Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd. Het dubbele profiel met 11 rijen gaten biedt veel extra mogelijkheden voor de interieuropbouw.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale en horizontale TS, VX SE kastprofiel
Geschikt voor
Behuizingstype: het binnenste montageniveau
Geschikt voor breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,638 kg
Brutogewicht
3,837 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177267077
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
TS Montagechassis 45x88 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens