TS montagerail 25 x 38 mm

Bestelnr.: TS 8612760

Voor zware inbouwcomponenten, met bevestigingsboringen. Inbouwmogelijkheid aan het verticale TS kastprofiel.

Bestelnr.:
TS 8612760
Product omschrijving
Voor zware inbouwcomponenten, met bevestigingsboringen.
Materiaal
Plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
Aan alle zijden met ronde 9 mm boring in het 25 mm-raster
Voor opbouw van montagerails, systeem-montagerails, C-rails 30/15, kabelbevestigingsrails (hoekprofiel) en eigen aanbouwcomponenten
Opmerking
In combinatie met de insteekmoer bijzonder geschikt voor dynamische verbindingen
Geschikt voor
Geschikt voor breedte/diepte: 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,648 kg
Brutogewicht
1,96 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montagerail 25x38 mm, voor kastbreedte/-diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens