Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor de kast-/behuizingssystemen VX, VX IT, VX SE, kunststof wandkasten AX:
8617140
TS montagerail 25 x 38 mm
Artikelnummer: TS 8612.780
Voor zware inbouwcomponenten, met bevestigingsboringen. Inbouwmogelijkheid aan het verticale TS kastprofiel.
- Artikelnummer:
- TS 8612.780
- Product omschrijving
- Voor zware inbouwcomponenten, met bevestigingsboringen.
- Materiaal
- Plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
- Aan alle zijden met ronde 9 mm boring in het 25 mm-raster
- Voor opbouw van montagerails, systeem-montagerails, C-rails 30/15, kabelbevestigingsrails (hoekprofiel) en eigen aanbouwcomponenten
- Opmerking
- In combinatie met de insteekmoer bijzonder geschikt voor dynamische verbindingen
- Geschikt voor
- Geschikt voor breedte/diepte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 2,688 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177429154
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Montagerail 25x38 mm, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt