Adapterprofielen, 19" voor TS, VX SE

Bestelnr.: TS 8613000

Voor de bevestiging van subracks en andere inbouwcomponenten, voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen worden ingekort.

Bestelnr.:
TS 8613000
Product omschrijving
Voor de bevestiging van subracks en andere inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
42 HE
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Opmerking
De 19”-maat ontstaat bij montage aan het frame van 600 mm brede kasten
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
7,08 kg
Brutogewicht
7,453 kg
Douanetariefnummer
76042100
EAN
4028177212176
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Adapterprofielen, 19"