Afsluitplaten, 19", horizontaal voor adapterprofielen

Artikelnummer: TS 8613.030

Voor de naadloze aansluiting tussen de over de volledige behuizinghoogte gemonteerde 482,6 mm (19")-componenten en de binnenwerkse behuizinghoogte.

Artikelnummer:
TS 8613.030
Product omschrijving
Naadloze aansluiting tussen de over de volledige behuizinghoogte gemonteerde 19"-componenten en de binnenwerkse behuizingshoogte.
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Hoogte: = 1.800 mm
= 2.200 mm
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
0,572 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177213142
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Afsluitplaten, 19", horizontaal