Montage tussen het voorste en achterste adapterprofiel 19" resp. adapterstuk 19".
- Artikelnummer:
- VX 8613151
- Product omschrijving
- Montage tussen het voorste en achterste adapterprofiel 19" resp. adapterstuk 19".
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Diepte: = 500 mm - Inbouwafmetingen
- Inbouwbreedte voor componenten: 19"
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 4 kg
- Brutogewicht
- 4,96 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX Glijrail voor 19" voor D=500mm