Glijrail VX voor adapterprofiel 19" met bevestiging aan beide zijden

Bestelnr.: VX 8613161

Montage tussen het voorste en achterste adapterprofiel 19" resp. adapterstuk 19".

Bestelnr.:
VX 8613161
Product omschrijving
Montage tussen het voorste en achterste adapterprofiel 19" resp. adapterstuk 19".
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Diepte: = 600 mm
Inbouwafmetingen
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
5,3 kg
Brutogewicht
6,3 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177938991
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Glijrail voor 19" voor D=600mm
Documentatie
Load brochure