Aardbevingskit voor TS

Bestelnr.: TS 8613860

Aardbevingsset voor toepassing op aanbouwkasten TS 8.

Bestelnr.:
TS 8613860
Product omschrijving
De Rittal TS 8 kast 8806.500 voldoet in combinatie met de bijbehorende plaatstalen sokkel, hoogte 100 mm, in de standaarduitvoering al aan de eisen volgens Telcordia GR-63-CORE voor de aardbevingszones 1, 2 en 3. Deze moeten worden gezien ter vergelijking met eigen installaties, omdat een certificering van lege kasten niet mogelijk is. Voor aardbevingszone 4 kan de TS 8 worden uitgerust met een aardbevingskit in combinatie met een comforthandgreep en een aardbevingssokkel.
Toepassingsgebieden
Conform aardbevingszone 4 volgens Bellcore
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
2 zijverstevigingen, onder
steeds 2 profielen, aan de zijkant
8 montagestukken
Montageplaatfixering en -versteviging incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
21,839 kg
Brutogewicht
22,988 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177413580
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Aardbevingskit
Documentatie
Handleiding
Info sheet
White Paper